??
Choix du modèle CAO
K0752.1061X20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0752 - Manette indexable en acier avec insert fileté
Nomenclature
K0752.1061X20
BESTKIPP
Référence
K0752.1061X20
FARBE
Couleur
noir RAL 9005
MATERIAL
Corps de base
seidenmatt
GR
Taille
1
L
Longueur de filetage
20 mm
X
Filetage
M6 mm
D
Diamètre
10 mm
D1
Diamètre
13.0 mm
D2
Diamètre
14.0 mm
H
Hauteur
24.5 mm
H1
Hauteur
4.0 mm
H2
Hauteur
14.5 mm
H3
Hhöe
31.0 mm
H4
Hauteur
34.0 mm
A
Distance
40 mm
A1
Longueur
47.0 mm
B
Largeur
7 mm
ZZ
Nombre de dents
16
GEW
Poids environ
0.0419 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082452
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions